• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel standart lineer kılavuz sistemi

LGBXH35BN1SSL00280HZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBXH35BN1SSL00280HZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiH
Size35
Tasarım tipiBN
Araba sayısı1
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu280 mm
Hassasiyet sınıfıH
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H55 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Uzunluk111,5 mm
B - Flanş genişliği50 mm
J50 mm
MQM 8
l12 mm
L180,5 mm
H2M 6
T115 mm
N11,5 mm
T213,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Kütle3,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5044,19 kN
C10035,07 kN
C082,66 kN
Mx1,307 kN-m
My0,991 kN-m
Mz0,991 kN-m