Geniş geleneksel blok tip araba

LGBXH35WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiH
Size35
Tasarım tipiWN
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H35 mm
W100 mm
W215,5 mm
E4 mm
L - Uzunluk103 mm
B - Flanş genişliği76 mm
J50 mm
J150 mm
MQM 8
l8 mm
L178 mm
H2M 6
T18,7 mm
N12 mm
T28 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Kütle1,45 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C5028,98 kN
C10023 kN
C051,27 kN
Mx1,756 kN-m
My0,579 kN-m
Mz0,579 kN-m