• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel standart lineer kılavuz sistemi

LGBXH45BE2SSL09675NZ1-1-2-97.5N - SNR

LGBXH45BE2SSL09675NZ1-1-2-97.5N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiH
Size45
Tasarım tipiBE
Araba sayısı2
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu9675 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Uzunluk174 mm
B - Flanş genişliği60 mm
J80 mm
MQM 10
l18 mm
L1139 mm
H2M 8
T124,5 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W145 mm
H131,1 mm
G197,5 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Kütle99,58 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5081,42 kN
C10064,62 kN
C0166,87 kN
Mx3,527 kN-m
My3,455 kN-m
Mz3,455 kN-m