Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGB |
Taşıma versiyonu | X |
Taşıma yüksekliği | H |
Size | 45 |
Tasarım tipi | BN |
Araba sayısı | 2 |
Sızdırmazlık | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Ray sabitleme | L |
Ray uzunluğu | 880 mm |
Hassasiyet sınıfı | N |
Ön yükleme sınıfı | Z3 |
Ray düzenlemesi | 2 |
Malzeme | Carbon steel |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlama bağlantısı | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 70 mm |
W | 86 mm |
W2 | 20,5 mm |
E | 8,9 mm |
L - Uzunluk | 129 mm |
B - Flanş genişliği | 60 mm |
J | 60 mm |
MQ | M 10 |
l | 18 mm |
L1 | 94 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 24,5 mm |
N | 10,8 mm |
T2 | 24,5 mm |
L2 | 8 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 45 mm |
H1 | 31,1 mm |
G1 | 20 mm |
F | 105 mm |
d | 14 mm |
D2 | 20 mm |
h4 | 17 mm |
Kütle | 13,008 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C50 | 59,25 kN |
C100 | 47,02 kN |
C0 | 111,3 kN |
Mx | 2,353 kN-m |
My | 1,559 kN-m |
Mz | 1,559 kN-m |