Konvansiyonel Standart Flanşlı Tip Araba

LGBXH55FNSSNZ2-N - SNR

LGBXH55FNSSNZ2-N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiH
Size55
Tasarım tipiFN
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ2
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W140 mm
W243,5 mm
E12,7 mm
L - Uzunluk155 mm
B - Flanş genişliği116 mm
J95 mm
MQM 14
ih12,6 mm
l19 mm
L1116 mm
H2M 8
T114 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Kütle4,63 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5071,49 kN
C10056,74 kN
C0136,62 kN
Mx3,385 kN-m
My2,361 kN-m
Mz2,361 kN-m