• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel standart lineer kılavuz sistemi

LGBXS15BN2SSL00478HZ3-1-0-29.0N - SNR

LGBXS15BN2SSL00478HZ3-1-0-29.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiS
Size15
Tasarım tipiBN
Araba sayısı2
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu478 mm
Hassasiyet sınıfıH
Ön yükleme sınıfıZ3
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı02 - Cup head grease nipple 0°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Uzunluk58,6 mm
B - Flanş genişliği26 mm
J26 mm
MQM 4
l4,8 mm
L140,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G129 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Kütle0,952 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C509,46 kN
C1007,51 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN-m
My0,12 kN-m
Mz0,12 kN-m