Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Seriler | LGB |
| Taşıma versiyonu | X |
| Taşıma yüksekliği | S |
| Size | 15 |
| Tasarım tipi | BS |
| Sızdırmazlık | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Hassasiyet sınıfı | N |
| Ön yükleme sınıfı | Z1 |
| Malzeme | Carbon steel |
| Özel opsiyon | N - Standard |
| Yağlama bağlantısı | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 24 mm |
| W | 34 mm |
| W2 | 9,5 mm |
| E | 3,4 mm |
| L - Uzunluk | 40,6 mm |
| B - Flanş genişliği | 26 mm |
| MQ | M 4 |
| l | 4,8 mm |
| L1 | 22,2 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 5,5 mm |
| N | 5,7 mm |
| T2 | 4,5 mm |
| L2 | 4,2 mm |
| H3 | M 3 |
| Lx | 3 mm |
| Kütle | 0,1 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C50 | 4,7 kN |
| C100 | 3,73 kN |
| C0 | 9,9 kN |
| Mx | 0,069 kN-m |
| My | 0,032 kN-m |
| Mz | 0,032 kN-m |