Konvansiyonel Standart Flanşlı Tip Araba

LGBXS25FSSSNZ1-N - SNR

LGBXS25FSSSNZ1-N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiS
Size25
Tasarım tipiFS
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W73 mm
W225 mm
E5,8 mm
L - Uzunluk54,5 mm
B - Flanş genişliği60 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l7,1 mm
L132,3 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Kütle0,33 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5010,45 kN
C1008,29 kN
C021,34 kN
Mx0,23 kN-m
My0,103 kN-m
Mz0,103 kN-m