• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel standart lineer kılavuz sistemi

LGBXS45BL2SSL01150NZ1-1-0-50.0N - SNR

LGBXS45BL2SSL01150NZ1-1-0-50.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGB
Taşıma versiyonuX
Taşıma yüksekliğiS
Size45
Tasarım tipiBL
Araba sayısı2
SızdırmazlıkSS - End seals on both sides, inner and side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu1150 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCarbon steel
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı00 - Hydraulic type grease nipple 67°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H60 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Uzunluk145 mm
B - Flanş genişliği60 mm
J60 mm
MQM 10
l15,5 mm
L1110 mm
H2M 8
T114,4 mm
N11,7 mm
T214,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W145 mm
H131,1 mm
G150 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Kütle14,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C5070,47 kN
C10055,93 kN
C0132,39 kN
Mx2,798 kN-m
My2,17 kN-m
Mz2,17 kN-m