• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli dar minyatür kılavuz sistemi

LGMC09BN1BBL00056NZ1-1-0-5.0N - SNR

LGMC09BN1BBL00056NZ1-1-0-5.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuC
Size9
Tasarım tipiBN
Araba sayısı1
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu56 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı09 - Lubrication hole
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Uzunluk30,8 mm
B - Flanş genişliği15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G15 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Kütle0,036 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C502,68 kN
C1002,13 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m