• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli geniş minyatür kılavuz sistemi

LGMC09WN1BBL00220NZ0-1-0-5.0N - SNR

LGMC09WN1BBL00220NZ0-1-0-5.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuC
Size9
Tasarım tipiWN
Araba sayısı1
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu220 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı09 - Lubrication hole
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Uzunluk39 mm
B - Flanş genişliği21 mm
J12 mm
MQM 3
l2,8 mm
L126,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G15 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Kütle0,246 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C503,23 kN
C1002,56 kN
C03,27 kN
Mx0,031 kN-m
My0,015 kN-m
Mz0,015 kN-m