• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli dar minyatür kılavuz sistemi

LGMC12BL10BBL02000NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMC12BL10BBL02000NZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuC
Size12
Tasarım tipiBL
Araba sayısı10
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu2000 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı09 - Lubrication hole
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Uzunluk47 mm
B - Flanş genişliği20 mm
J20 mm
MQM 3
l3,2 mm
L133,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Kütle1,73 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C505,66 kN
C1004,49 kN
C05,21 kN
Mx0,034 kN-m
My0,028 kN-m
Mz0,028 kN-m