Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGM |
Taşıma versiyonu | C |
Size | 15 |
Tasarım tipi | BL |
Araba sayısı | 20 |
Sızdırmazlık | BB - End seals on both sides, side seals |
Ray sabitleme | L |
Ray uzunluğu | 2000 mm |
Hassasiyet sınıfı | N |
Ön yükleme sınıfı | Z0 |
Ray düzenlemesi | 1 |
Malzeme | Corrosion resistant material |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlama bağlantısı | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 16 mm |
W | 32 mm |
W2 | 8,5 mm |
E | 4 mm |
L - Uzunluk | 59,8 mm |
B - Flanş genişliği | 25 mm |
J | 25 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 43,1 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 3,5 mm |
N | 5 mm |
H3 | M 3 |
W1 | 15 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Kütle | 3,66 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C50 | 8,94 kN |
C100 | 7,1 kN |
C0 | 7,94 kN |
Mx | 0,056 kN-m |
My | 0,055 kN-m |
Mz | 0,055 kN-m |