Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| Seriler | LGM |
| Taşıma versiyonu | C |
| Size | 15 |
| Tasarım tipi | BL |
| Araba sayısı | 20 |
| Sızdırmazlık | BB - End seals on both sides, side seals |
| Ray sabitleme | L |
| Ray uzunluğu | 2000 mm |
| Hassasiyet sınıfı | N |
| Ön yükleme sınıfı | Z1 |
| Ray düzenlemesi | 1 |
| Malzeme | Corrosion resistant material |
| Özel opsiyon | N - Standard |
| Yağlama bağlantısı | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 16 mm |
| W | 32 mm |
| W2 | 8,5 mm |
| E | 4 mm |
| L - Uzunluk | 59,8 mm |
| B - Flanş genişliği | 25 mm |
| J | 25 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,5 mm |
| L1 | 43,1 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 3,5 mm |
| N | 5 mm |
| H3 | M 3 |
| W1 | 15 mm |
| H1 | 9,5 mm |
| G1 | 15 mm |
| F | 40 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Kütle | 3,66 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C50 | 8,94 kN |
| C100 | 7,1 kN |
| C0 | 7,94 kN |
| Mx | 0,056 kN-m |
| My | 0,055 kN-m |
| Mz | 0,055 kN-m |