• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli dar minyatür kılavuz sistemi

LGMC15BN1BBL00230NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC15BN1BBL00230NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuC
Size15
Tasarım tipiBN
Araba sayısı1
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu230 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı02 - Cup head grease nipple 0°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Uzunluk42 mm
B - Flanş genişliği25 mm
J20 mm
MQM 3
l3,5 mm
L125,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Kütle0,288 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C506,6 kN
C1005,24 kN
C05,66 kN
Mx0,04 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m