• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bilyalı zincirli geniş minyatür kılavuz sistemi

LGMC15WL20BBL02000NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC15WL20BBL02000NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuC
Size15
Tasarım tipiWL
Araba sayısı20
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu2000 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı02 - Cup head grease nipple 0°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Uzunluk59,1 mm
B - Flanş genişliği28 mm
J28 mm
MQM 3
l3,5 mm
L145,1 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Kütle7,46 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C507,09 kN
C1005,63 kN
C06,99 kN
Mx0,087 kN-m
My0,048 kN-m
Mz0,048 kN-m