Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGM |
Taşıma versiyonu | C |
Size | 15 |
Tasarım tipi | WN |
Araba sayısı | 20 |
Sızdırmazlık | BB - End seals on both sides, side seals |
Ray sabitleme | L |
Ray uzunluğu | 2000 mm |
Hassasiyet sınıfı | N |
Ön yükleme sınıfı | Z1 |
Ray düzenlemesi | 1 |
Malzeme | Corrosion resistant material |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlama bağlantısı | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Uzunluk | 44,5 mm |
B - Flanş genişliği | 28 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 30,5 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Kütle | 6,98 kg |

ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C50 | 5,41 kN |
C100 | 4,29 kN |
C0 | 5,26 kN |
Mx | 0,066 kN-m |
My | 0,026 kN-m |
Mz | 0,026 kN-m |