• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel dar minyatür kılavuz sistemi

LGMX07BN6BBL00400HZ1-1-0-5.0N - SNR

LGMX07BN6BBL00400HZ1-1-0-5.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuX
Size7
Tasarım tipiBN
Araba sayısı6
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu400 mm
Hassasiyet sınıfıH
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı09 - Lubrication hole
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H8 mm
W17 mm
W25 mm
E1,5 mm
L - Uzunluk24 mm
B - Flanş genişliği12 mm
J8 mm
MQM 2
l2,3 mm
L113 mm
H2ø 1,1
T11,7 mm
H3ø 1,1
W17 mm
H14,7 mm
G15 mm
F15 mm
d2,4 mm
D24,4 mm
h42,4 mm
Kütle0,16 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C501,296 kN
C1001,03 kN
C01,518 kN
Mx0,005 kN-m
My0,003 kN-m
Mz0,003 kN-m