• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel dar minyatür kılavuz sistemi

LGMX09BN1BBL00140NZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMX09BN1BBL00140NZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuX
Size9
Tasarım tipiBN
Araba sayısı1
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu140 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı09 - Lubrication hole
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Uzunluk30,8 mm
B - Flanş genişliği15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G110 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Kütle0,069 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C502,03 kN
C1001,61 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m