• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel dar minyatür kılavuz sistemi

LGMX12BL1BBL00680NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMX12BL1BBL00680NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuX
Size12
Tasarım tipiBL
Araba sayısı1
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu680 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı09 - Lubrication hole
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Uzunluk47 mm
B - Flanş genişliği20 mm
J20 mm
MQM 3
l3,2 mm
L133,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W124 mm
H18,7 mm
G115 mm
F40 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Kütle0,475 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C504,46 kN
C1003,54 kN
C05,21 kN
Mx0,034 kN-m
My0,028 kN-m
Mz0,028 kN-m