• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel dar minyatür kılavuz sistemi

LGMX12BN1BBL00120HZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMX12BN1BBL00120HZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuX
Size12
Tasarım tipiBN
Araba sayısı1
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu120 mm
Hassasiyet sınıfıH
Ön yükleme sınıfıZ0
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı09 - Lubrication hole
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Uzunluk34 mm
B - Flanş genişliği20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Kütle0,105 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C503,32 kN
C1002,63 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m