Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
Seriler | LGM |
Taşıma versiyonu | X |
Size | 12 |
Tasarım tipi | BN |
Araba sayısı | 2 |
Sızdırmazlık | BB - End seals on both sides, side seals |
Ray sabitleme | L |
Ray uzunluğu | 870 mm |
Hassasiyet sınıfı | N |
Ön yükleme sınıfı | Z1 |
Ray düzenlemesi | 1 |
Malzeme | Corrosion resistant material |
Özel opsiyon | N - Standard |
Yağlama bağlantısı | 09 - Lubrication hole |
Yağlayıcı | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 13 mm |
W | 27 mm |
W2 | 7,5 mm |
E | 2 mm |
L - Uzunluk | 34 mm |
B - Flanş genişliği | 20 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,2 mm |
L1 | 20,3 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 12 mm |
H1 | 7,25 mm |
G1 | 10 mm |
F | 25 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,25 mm |
Kütle | 0,606 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C50 | 3,32 kN |
C100 | 2,63 kN |
C0 | 3,46 kN |
Mx | 0,023 kN/m |
My | 0,012 kN/m |
Mz | 0,012 kN/m |