• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel dar minyatür kılavuz sistemi

LGMX15BL1BBL00200NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGMX15BL1BBL00200NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuX
Size15
Tasarım tipiBL
Araba sayısı1
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu200 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ1
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı02 - Cup head grease nipple 0°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Uzunluk59,8 mm
B - Flanş genişliği25 mm
J25 mm
MQM 3
l3,5 mm
L143,1 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G120 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Kütle0,288 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C507,25 kN
C1005,75 kN
C07,94 kN
Mx0,056 kN-m
My0,055 kN-m
Mz0,055 kN-m