• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel geniş minyatür kılavuz sistemi

LGMX15WL4BBL02000NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX15WL4BBL02000NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuX
Size15
Tasarım tipiWL
Araba sayısı4
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu2000 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı02 - Cup head grease nipple 0°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W60 mm
W29 mm
E4 mm
L - Uzunluk74,7 mm
B - Flanş genişliği45 mm
J35 mm
MQM 4
l4,5 mm
L157,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Kütle6,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C509,03 kN
C1007,17 kN
C010,92 kN
Mx0,223 kN-m
My0,097 kN-m
Mz0,097 kN-m