• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geleneksel geniş minyatür kılavuz sistemi

LGMX15WN2BBL01270NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX15WN2BBL01270NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
SerilerLGM
Taşıma versiyonuX
Size15
Tasarım tipiWN
Araba sayısı2
SızdırmazlıkBB - End seals on both sides, side seals
Ray sabitlemeL
Ray uzunluğu1270 mm
Hassasiyet sınıfıN
Ön yükleme sınıfıZ0
Ray düzenlemesi 1
MalzemeCorrosion resistant material
Özel opsiyonN - Standard
Yağlama bağlantısı02 - Cup head grease nipple 0°
YağlayıcıA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W60 mm
W29 mm
E4 mm
L - Uzunluk55,5 mm
B - Flanş genişliği45 mm
J20 mm
MQM 4
l4,5 mm
L138,5 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Kütle3,994 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C507,49 kN
C1005,94 kN
C08,48 kN
Mx0,174 kN-m
My0,051 kN-m
Mz0,051 kN-m