Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 250 UNIVERSAL + - SNR

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The UNIVERSAL + is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 250cm³.

NTN, DRIVE Booster tek noktalı yağlayıcılar için bir akış kontrol ünitesi ve 60, 120, 250 ve 500 cm3 gres dolumları sunmaktadır.

 

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2
Baz yağMineral
KalınlaştırıcıLityum / kalsiyum
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı130 °C
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-30 °C
100°C'de viskozite11,5 cst
40°C'de viskozite150 cst
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ATEX sertifikasıNon/No
Kapasite250 cm³
Çap75 mm
Dağıtım süresi1 ila 12 ay
Tahrik tipiElektromekanik
Uzunluk228 mm
Kütle795 kg
Maks. Basınç6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Yağlama maddesi tipiUniversal +