Drive

LUBER DRIVE KIT 60 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 60cm³.

NTN, DRIVE Booster tek noktalı yağlayıcılar için bir akış kontrol ünitesi ve 60, 120, 250 ve 500 cm3 gres dolumları sunmaktadır.

 

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yağlama maddesi tipiYağ
Baz yağEster + PAO
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı120 °C
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-30 °C
100°C'de viskozite28 cst
40°C'de viskozite320 cst
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ATEX sertifikasıNon/No
Kapasite60 cm³
Çap75 mm
Dağıtım süresi1 à 24 mois au mois pres
Tahrik tipiElektromekanik
Uzunluk155 mm
Kütle565 kg
Maks. Basınç6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Yağlama maddesi tipiChain Oil