Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 60 FOOD - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 FOOD

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.

NTN, DRIVE Booster tek noktalı yağlayıcılar için bir akış kontrol ünitesi ve 60, 120, 250 ve 500 cm3 gres dolumları sunmaktadır.

 

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2
Baz yağParafin kökenli mineral
KalınlaştırıcıKompleks alüminyum
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı120 °C
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-30 °C
100°C'de viskozite22 cst
40°C'de viskozite195 cst
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ATEX sertifikasıNon/No
Kapasite60 cm³
Çap75 mm
Dağıtım süresi1 à 24 mois au mois pres
Tahrik tipiElektromekanik
Uzunluk155 mm
Kütle565 kg
Maks. Basınç6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Yağlama maddesi tipiFood