Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 500cm³.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Kapasite | 500 cm³ |
| Dağıtım süresi | 1 à 6 mois au mois pres |
| Uzunluk | 258 mm |
| Kütle | 765 kg |
| Maks. Basınç | 6 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Yağlama maddesi tipi | Vib |
| Tip | Recharge / Refill |
| Uyumlu yağlama maddesi | LUBER DRIVE |