Ready

LUBER READY 60 CHAIN OIL - SNR

LUBER READY 60 CHAIN OIL

Yüksek performanslı, esnek ve uygun maliyetli bir otomatik tek nokta yağlama sistemi olan READY, çoğu uygulamada kullanım için uygundur.

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yağlama maddesi tipiYağ
Baz yağEster + PAO
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı250 °C
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-20 °C
100°C'de viskozite28 cst
40°C'de viskozite320 cst
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ATEX sertifikasıOui/Yes
Kapasite60 cm³
Çap58 mm
Dağıtım süresi1 à 24 mois au mois pres
Tahrik tipiElektrokimyasal
Uzunluk84,5 mm
Kütle0,145 kg
Maks. Basınç5 bar
Pression maxi5 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Yağlama maddesi tipiChain oil