Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ready

LUBER READY 60 FOOD - SNR

LUBER READY 60 FOOD

READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.

Yüksek performanslı, esnek ve uygun maliyetli bir otomatik tek nokta yağlama sistemi olan READY, çoğu uygulamada kullanım için uygundur.

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2
Baz yağParafin kökenli mineral
KalınlaştırıcıKompleks alüminyum
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı120 °C
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-30 °C
100°C'de viskozite22 cst
40°C'de viskozite195 cst
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ATEX sertifikasıOui/Yes
Kapasite60 cm³
Çap58 mm
Dağıtım süresi1 ila 12 ay
Tahrik tipiElektrokimyasal
Uzunluk84,5 mm
Kütle0,145 kg
Maks. Basınç5 bar
Pression maxi5 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Yağlama maddesi tipiFood