READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
Yüksek performanslı, esnek ve uygun maliyetli bir otomatik tek nokta yağlama sistemi olan READY, çoğu uygulamada kullanım için uygundur.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Yağlama maddesi tipi | Gres | 
| Yoğunluk | 2 | 
| Baz yağ | Parafin kökenli mineral | 
| Kalınlaştırıcı | Kompleks alüminyum | 
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 120 °C | 
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -30 °C | 
| 100°C'de viskozite | 22 cst | 
| 40°C'de viskozite | 195 cst | 
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| ATEX sertifikası | Oui/Yes | 
| Kapasite | 125 cm³ | 
| Çap | 58 mm | 
| Dağıtım süresi | 1 ila 12 ay | 
| Tahrik tipi | Elektrokimyasal | 
| Uzunluk | 117 mm | 
| Kütle | 0,215 kg | 
| Maks. Basınç | 5 bar | 
| Pression maxi | 5 bar | 
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C | 
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C | 
| Yağlama maddesi tipi | Food |