SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Yağlama maddesi tipi | Gres |
Yoğunluk | 2 |
Baz yağ | Parafin kökenli mineral |
Kalınlaştırıcı | Kompleks alüminyum |
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 120 °C |
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -30 °C |
100°C'de viskozite | 22 cst |
40°C'de viskozite | 195 cst |
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
ATEX sertifikası | Oui/Yes |
Kapasite | 125 cm³ |
Çap | 65 mm |
Dağıtım süresi | 1 ila 12 ay |
Tahrik tipi | Elektrokimyasal |
Uzunluk | 132 mm |
Kütle | 0,28 kg |
Maks. Basınç | 6 bar |
Pression maxi | 6 bar |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Yağlama maddesi tipi | Food |