• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Smart

LUBER SMART 125 VIB - SNR

LUBER SMART 125 VIB

SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock Its capacity is 125cm³.

SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2
Baz yağYarı sentetik
KalınlaştırıcıLityum / kalsiyum
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı140 °C
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-20 °C
100°C'de viskozite25 cst
40°C'de viskozite360 cst
GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ATEX sertifikasıOui/Yes
Kapasite125 cm³
Çap65 mm
Dağıtım süresi1 ila 12 ay
Tahrik tipiElektrokimyasal
Uzunluk137 mm
Kütle0,28 kg
Maks. Basınç6 bar
Pression maxi6 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Yağlama maddesi tipiVib