Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Food GR

LUB FOOD GR GREASE - C400g - SNR

LUB FOOD GR GREASE - C400g

FOOD GR, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrileri için çok amaçlı bir grestir. Gres, biyolojik olarak parçalanabilen bir ester baz ile formüle edilmiştir. Yüksek yükler ve aşındırıcı ortamlar için uygun, yüksek performanslı bir grestir. FOOD GR, NSF H1, Helal ve Koşer sertifikalıdır. MOSH MOAH içermez.
Gıda maddeleriyle kazara temasın mümkün olduğu her yerde önerilir: şişeleme makineleri, süt ürünleri ekipmanları, endüstriyel pastacılık, şekerleme, mezbahalar için uygundur.

Sıcaklık aralığı: -40°C ila +120°C.

Otomatik yağlayıcılarımızda kullanılan eşdeğer gres: FOOD.

Documentation

Product information

MAIN GREASER LUBRICANT
40°C'de viskozite220 cst
100°C'de viskozite26 cst
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-40 °C
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı120 °C
AmbalajKartuş 400g
KalınlaştırıcıCalcium anhydre
Baz yağEster
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2