• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Heavy Duty

LUB HEAVY DUTY GREASE/F190KG - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE/F190KG

HEAVY DUTY, ağır sanayide, yüksek basınçlı uygulamalara yönelik çok yönlü, üst sınıf bir yüksek basınç gresidir. Yüksek devirde olsa dahi ağır yüklere karşı mükemmel direnç sunmasının yanı sıra, suyun bulunduğu ortamlarda kullanılabilir ve aşınma ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Konveyör sistemleri, kaldırma ekipmanları, ağır vasıta teker poyraları, yüksek güçlü elektrik motorları, su pompaları, presler ve daha pek çok farklı uygulamada kullanımı önerilmektedir. HEAVY DUTY + otomatik yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Sıcaklık aralığı: Heavy Duty: -25°C ila 140°C arası Heavy Duty +: -30°C ile 150°C arası

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
40°C'de viskozite115 cst
100°C'de viskozite11 cst
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-25 °C
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı140 °C
AmbalajVaril 190kg
Baz yağMineral
KalınlaştırıcıEP katkılı lityum
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2