HIGH SPEED +, çok yüksek devirli uygulamalara yönelik düşük sıcaklık gresidir. Suya dayanıklıdır, rulmanlarda düşük ısı üretir, çok çeşitli uygulamalarda etkilidir ve soğuğa karşı mükemmel dayanıklılık sunar. Tekstil makinesi iş milleri ve yüksek hızlarda çalışan takım tezgahları için önerilmektedir. Sıcaklık aralığı -45 °C ila 120°C.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| 40°C'de viskozite | 25 cst |
| 100°C'de viskozite | 5,8 cst |
| Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı | -45 °C |
| Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| Ambalaj | Kutu 1kg |
| Kalınlaştırıcı | Lityum / kalsiyum |
| Baz yağ | Ester + SHC |
| Yağlama maddesi tipi | Gres |
| Yoğunluk | 2 |