Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

High Temp MP

LUB HIGH TEMP MP GREASE - S5kg - SNR

LUB HIGH TEMP MP GREASE - S5kg

HIGH TEMP ve HIGH TEMP MP, 150°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda (HT MP için 180°C) uzun ömürlü yağlamaya yönelik greslerdir. Bilyalı ve makaralı rulmanlar için, ister yatay ister dikey düzlemde olsunlar, yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel uzun vadeli direnç ve aşınma ve korozyona karşı üstün koruma sağlarlar. Bu gresler tekstil makineleri, kağıt dönüştürme makineleri, fanlı ısıtıcılar, gergiler, su pompaları vb. için önerilmektedir. HIGH TEMP MP özellikle elektrik motorları için uygundur. Sıcaklık aralığı -40°C ila 150°C (HT MP için 180°C).

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
40°C'de viskozite80 cst
100°C'de viskozite12 cst
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-40 °C
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı180 °C
AmbalajKova 5kg
Baz yağSentetik
KalınlaştırıcıPoliüre
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2