Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Low Temp

LUB LOW TEMP/HIGH SPEED GREASE - C400g - SNR

LUB LOW TEMP/HIGH SPEED GREASE - C400g

LOW TEMP, çok düşük sıcaklıklar (-60°C) ve çok yüksek hızlı uygulamalar için tasarlanmış, üstün performanslı, birinci sınıf sentetik bir grestir.
Çok düşük sıcaklıklara maruz kalan uygulamalar için önerilir: fanlar, pompalar, yüksek hızlarda çalışan tekstil makinelerinin ve takım tezgahlarının milleri, tıbbi uygulamalarda kullanılan küçük elektrik motorları için de uygundur.

Sıcaklık aralığı: -60°C ila +130°C.

Documentation

Product information

MAIN LUBRICANT FEATURES
40°C'de viskozite18 cst
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-60 °C
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı130 °C
AmbalajCartouche 370g
Baz yağSentetik
KalınlaştırıcıLityum
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2