Ultra High Temp

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ S25KG - SNR

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ S25KG

ULTRA HIGH TEMP, 260 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda her türlü rulmanın uzun ömürlü yağlanmasına yönelik bir grestir. Yüksek basınca dayanıklıdır ve aşındırıcı maddelere karşı mükemmel direnç sunar. Çoğu plastik ve keçe ile uyumludur. Tekstil kurutucuları, oluklu mukavva makineleri, plastik endüstrisi, fotokopi silindirleri, fırın ekipmanları, fırın arabaları ve aşırı sıcaklıklarda çalışan elektrik motorları için önerilmektedir. Sıcaklık aralığı -30°C ile 260°C arasındadır.

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
40°C'de viskozite460 cst
100°C'de viskozite40 cst
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-30 °C
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı260 °C
AmbalajSeau 25kg
Baz yağSentetik polieter perflorlu
KalınlaştırıcıPTFE
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2