Universal

LUB UNIVERSAL GREASE - B1kg - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE - B1kg

UNIVERSAL ve UNIVERSAL + endüstri uygulamalarına ve motorlu taşıtlara yönelik genel amaçlı greslerdir. Bu ürünler suyun bulunduğu ortamlarda kullanılabilir ve aşınma ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Standart uygulamalar: Tarım makineleri, çamaşır makineleri, taşıma ekipmanları, genel mekanik, düşük güçlü elektrik motorları, taşıtların teker rulmanları, küçük el aletleri... UNIVERSAL +, otomatik yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Sıcaklık aralığı: Universal: -25°C ila 140°C Universal +: -30°C ila 130°C

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
40°C'de viskozite125 cst
100°C'de viskozite13 cst
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-20 °C
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı120 °C
AmbalajKutu 1kg
KalınlaştırıcıCalcium anhydre
Baz yağMineral
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2