Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Vib 400

LUB VIB 400 GREASE - F15kg - SNR

LUB VIB 400 GREASE - F15kg

VIB 400, zorlu koşullar için tasarlanmış, son nesil, yüksek viskoziteli bir grestir. Özellikle şok ve titreşime karşı çok uygun olan bu gres, sulu ve nemli ortamlarda da mükemmel koruma sağlar. Çok yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde formüle edilmiştir.
Taş ocakları, çimento fabrikaları, kamu işleri ve tarımın yanı sıra kağıt fabrikaları,  sondaj gibi nemli ortamlardaki ağır hizmet uygulamaları için önerilir.

Sıcaklık aralığı: -25°C ila +160°C (maksimum 180°C).

Otomatik yağlayıcılarımızda kullanılan eşdeğer gres: VIB.

Documentation

Product information

MAIN LUBRICANT FEATURES
40°C'de viskozite400 cst
100°C'de viskozite29 cst
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-25 °C
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı160 °C
AmbalajVaril 15kg
Baz yağMineral
KalınlaştırıcıSulphonate de calcium complexe
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2