• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

VIB

LUB VIB GREASE / C400G - SNR

LUB VIB GREASE / C400G

VIB, yüksek derecede vibrasyona veya şok yüklere maruz kalan parçalar için geliştirilmiş bir grestir. Darbelere, vibrasyona ve ağır yüklere karşı mükemmel direncin yanı sıra uzun süreli yağlamayı garanti etmek için suya karşı da mükemmel dayanıklılık sunar. Taş ocakları, çimento fabrikaları, inşaat mühendisliği ve tarım işleri, sondaj, kağıt fabrikaları, kepçe pimleri, öğütücüler, kırıcılar, çalkalamalı elekler, çamaşır makineleri ve endüstriyel fanlar için önerilmektedir. Sıcaklık aralığı -20°C ila 140°C.

Documentation

Product information

YAĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
40°C'de viskozite360 cst
100°C'de viskozite25 cst
Yağlama maddesi min. çalışma sıcaklığı-20 °C
Yağlama maddesi maks. çalışma sıcaklığı140 °C
AmbalajKartuş 400g
Baz yağYarı sentetik
KalınlaştırıcıLityum / kalsiyum
Yağlama maddesi tipiGres
Yoğunluk2