Amortisör Rulmanı

M251.01 - SNR

M251.01

M251.01 - SNR

Amortisör Rulmanı

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)36 mm
Rulman tipiGEN2
İç çap n°182 mm
Dış çap 1121 mm
Weight0,235 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes2049810025

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => --MercedesC-CLASSC-CLASS09/2009 => 01/2011--MercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 04/2014--MercedesCLACLA01/2013 => 03/2016--MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II => --MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I01/2008 => 12/2010--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I => --MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 06/2014--MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesGLA-SERIESGLA-SERIES10/2013 => 12/2016--MercedesGLK-SERIESGLK-SERIES06/2008 => 05/2012--MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --