Amortisör Rulmanı

M252.09 - SNR

M252.09

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • M252.09

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)37 mm
Fitting positionAvant gauche
İç çap n°135 mm
Dış çap 1107 mm
Rulman tipiGEN2.5
Weight0,404 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1115177Ford4363242Ford4986166JaguarC2S4596

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordMondeoMONDEO II09/2000 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I09/2000 => --FordTRANSITTRANSIT04/2002 => 09/2013--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I09/2000 => --JaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 1 => --JaguarX-TYPEX-TYPE 2 => --