Amortisör Rulmanı

M255.06 - SNR

M255.06

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • AB 46105 S01
  • Snr ap amortisör rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant droit
Weight0,149 kg
Width 1 (suspension)15 mm
İç çap n°116 mm
Dış çap 152 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel4408056Renault8200010518

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanNV300NV300 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR II08/2021 => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III11/2014 => --NissanX-TrailX-Trail11/2014 => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => --OpelVIVAROVIVARO I => --OpelVIVAROVIVARO II06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014--RenaultTRAFICTRAFIC III06/2014 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => --VauxhallVIVAROVIVARO I => --VauxhallVIVAROVIVARO II06/2014 => --