• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör Rulmanı

M255.10 - SNR

M255.10
Referans M255.10

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • AP 42124 S01

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)34 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,42 kg
İç çap n°1140 mm
Rulman tipiGEN2
Dış çap 198 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault543250005RRenault543251867R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultFLUENCEFLUENCE10/2009 => 08/2015--RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2011--RenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultLATITUDELATITUDE => --RenaultMEGANEMEGANE11/2008 => 02/2014--RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC III => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--