• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör Rulmanı

M259.10 - SNR

M259.10

M259.10 - SNR

Amortisör Rulmanı

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)29 mm
Dış çap 145 mm
Rulman tipiGEN0
Weight0,068 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansSuzuki41741-58J00Suzuki41741-62J00Suzuki41742-57K00Toyota48619-0D010Toyota48619-0D031Peugeot, Citroen5035-52Honda51726-SAA-003Honda51726-SAA-013Hyundai54612-B9000

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC1C1 I05/2005 => 03/2014--CitroenC1C1 II04/2014 => 04/2018--DaihatsuCharadeCHARADE V05/2011 => 10/2013--DaihatsuSirionSIRION II01/2005 => 07/2011--DaihatsuSirionSirion05/2007 => 07/2011--HondaCITY IV SaloonCITY IV Saloon => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => --HondaCITY VI SaloonCITY VI Saloon => --HondaCR-ZCR-Z => --HondaCRZCRZ 105/2010 => 11/2012--HondaCRZCRZ 2 => --HondaCityCity => --HondaFitFit12/2001 => 09/2008--HondaHR-VHR-V09/2021 => --HondaHR-VHR-V II06/2015 => --HondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014--HondaJazzJAZZ I12/2001 => 09/2008--HondaJAZZ IIJAZZ II => --HondaJAZZ IIIJAZZ III => --HondaJAZZ IVJAZZ IV => --HondaJazzJazz12/2017 => --HondaMAXITYMAXITY => --Hyundaii10 IIi10 II09/2013 => --NissanMICRA IVMICRA IV06/2010 => 11/2016--NissanNoteNOTE II => --NissanVERSA IIVERSA II => --Peugeot107107 105/2005 => 03/2014--Peugeot107107 205/2005 => 03/2014--Peugeot107107 305/2005 => 03/2014--Peugeot10810804/2014 => 04/2018--SubaruTREZIATREZIA03/2011 => 08/2015--SuzukiSPLASHSPLASH02/2008 => 09/2014--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 08/2011--SuzukiSWIFT IVSWIFT IV => --SuzukiSwiftSwift => --ToyotaAYGOAYGO04/2014 => 02/2018--ToyotaAYGOAYGO I01/2005 => 03/2014--ToyotaAYGOAYGO II => --ToyotaPRIUS CPRIUS C => --ToyotaURBAN CRUISERURBAN CRUISER12/2008 => 04/2014--ToyotaVERSO SVERSO-S 110/2010 => --ToyotaVERSO SVERSO-S 210/2010 => --ToyotaYARIS / VIOS SaloonYARIS / VIOS Saloon => --ToyotaYarisYARIS II07/2005 => 06/2011--ToyotaYarisYARIS III06/2011 => --ToyotaYarisYaris => --