• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör Rulmanı

M259.12 - SNR

M259.12
Referans M259.12

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Snr ap amortisör rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (suspension)51 mm
İç çap n°160 mm
Dış çap 1124 mm
Rulman tipiGEN2
Weight0,305 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen, Peugeot9800480380

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBERLINGOBERLINGO III05/2018 => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC5C5 1 => --CitroenC5C5 2 => --DSDSDS10/2017 => --DSDS7DS7 1 => --DSDS7DS7 2 => --DSDS9DS9 => --FiatDOBLODOBLO III => --OpelCOMBOCOMBO IV => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X08/2020 => 07/2020--OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I => --Peugeot30083008 II => --Peugeot30830802/2018 => --Peugeot308 I308 I12/2013 => 03/2017--Peugeot308 II308 II => --Peugeot5008 II5008 II => --Peugeot50850810/2018 => --Peugeot508 II508 II => --PeugeotPARTNERPARTNER III09/2018 => --PeugeotRIFTERRIFTER => --VauxhallCOMBOCOMBO IV => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I => --