• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisör Rulmanı

M269.02 - SNR

M269.02
Referans M269.02

MacPherson süspansiyonların rulmanlarında sınıfının en iyisi olan ve dünyadaki otomotiv üreticilerinin önde gelen tedarikçilerinden olarak kabul edilen NTN-SNR, yedek parça pazarına geniş kapsamlı bir orijinal kalitede AMORTİSÖR RULMANLARI yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • M269.02

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
İç çap n°135 mm
Genişlik 112 mm
Dış çap 169 mm
Rulman tipiGEN0
Weight0,125 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota90903-63002

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLexusESES => --LexusRXRX => --LexusRXRX I06/2000 => 01/2003--LexusRXRX II01/2003 => 11/2008--LexusRXRX III11/2008 => 02/2012--ToyotaAVENSISAVENSIS 104/2001 => 06/2005--ToyotaAVENSISAVENSIS 204/2001 => 06/2005--ToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 12/2005--ToyotaCAMRY SaloonCAMRY Saloon => --ToyotaCelicaCELICA IV10/1993 => 06/1999--ToyotaCamryCamry => --ToyotaCelicaCelica07/1994 => 06/1999--ToyotaPICNICPICNIC04/2001 => 06/2005--ToyotaPREVIA IIPREVIA II01/2000 => 12/2005--